Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1392400000 - SAI-WDF-4P-M8
Lista materiale
Weidmueller 1392400000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1392400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF-4P-M8
DESCSHORT
Description short
Adattatore per sensori e attuatori, Numero di poli: 4, Codifica: M8 = nessuno, Femmina M8, Maschio M8, 30 V
DESCLONG
Description long
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.
GTIN
GTIN-Code
4050118192773
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.023 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D