Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1392720000 - SAIB-WDF-4-M20-T-COD
Stückliste
Weidmueller 1392720000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1392720000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIB-WDF-4-M20-T-COD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: T, M12, 60 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
GTIN
4050118193282
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC076
Codierung (Kopf 1)
T-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CURUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAD993
geschirmt
Nein
AAF040
Masse
0.031 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D