Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 24
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
14.014 - Brida suelta DIN
Lista de materiales
AGRU_14014016011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PP-FRP black_160 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
14.014
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Brida suelta DIN
EXT_BEZ_2
Descripción 2
inserc.acero/p.collarín soldar
MATERIAL
Material
PP-FRP negro
HERSTELLV
Proceso de manufactura
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
conexión abridada
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
D
mm
D2
mm
D3
mm
B
mm
K
mm
NM
P
16.000 bar
NUMB
KGEW
0.000 mm
X1
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D