Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1402830000 - KLBUE 3-8 RC TS35
Kusovník
Weidmueller 1402830000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1402830000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 RC TS35
DESCSHORT
Description short
Svorka k připojení stínění, Průměr kabelu, max.: 8 mm, PA 66 GF 30
DESCLONG
Description long
Svorka s velkou kontaktní plochou pro stínění konektoru.
GTIN
GTIN-Code
4050118204674
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
8 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
8 mm
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.061 kg
BAB577
depth
50 mm
BAA020
height
67.525 mm
BAF016
width
35 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D