Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1402830000 - KLBUE 3-8 RC TS35
Nomenclature
Weidmueller 1402830000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1402830000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 RC TS35
DESCSHORT
Description short
Borne de raccordement de blindage, Diamètre de câble, max.: 8 mm, PA 66 GF 30
DESCLONG
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN
GTIN-Code
4050118204674
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
8 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
8 mm
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.061 kg
BAB577
depth
50 mm
BAA020
height
67.525 mm
BAF016
width
35 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D