Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1403060000 - KLBUE 4-13.5 RC TS27
Lista materiałowa
Weidmueller 1403060000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1403060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 RC TS27
DESCSHORT
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Średnica kabla, maks.: 13.5 mm, PA 66 GF 30
DESCLONG
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN
GTIN-Code
4050118204797
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
13.500 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
13.500 mm
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.082 kg
BAB577
depth
55.6 mm
BAA020
height
67.501 mm
BAF016
width
36.09 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D