Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1403060000 - KLBUE 4-13.5 RC TS27
Спецификация
Weidmueller 1403060000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1403060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 RC TS27
DESCSHORT
Description short
Клемма экранирующего соединения, Диаметр кабеля, макс.: 13.5 mm, PA 66 GF 30
DESCLONG
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN
GTIN-Code
4050118204797
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
13.500 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
13.500 mm
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.082 kg
BAB577
depth
55.6 mm
BAA020
height
67.501 mm
BAF016
width
36.09 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D