Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1403090000 - KLBUE 4-13.5 RC TS35
Stückliste
Weidmueller 1403090000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1403090000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 4-13.5 RC TS35
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser, max.: 13.5 mm, PA 66 GF 30
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4050118205206
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
13.500 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
13.500 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Masse
0.082 kg
BAB577
Tiefe
55.6 mm
BAA020
Höhe
67.525 mm
BAF016
Breite
36.09 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D