Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1403090000 - KLBUE 4-13.5 RC TS35
Lista materiałowa
Weidmueller 1403090000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1403090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 RC TS35
DESCSHORT
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Średnica kabla, maks.: 13.5 mm, PA 66 GF 30
DESCLONG
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN
GTIN-Code
4050118205206
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
13.500 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
13.500 mm
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.082 kg
BAB577
depth
55.6 mm
BAA020
height
67.525 mm
BAF016
width
36.09 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D