Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1411350000 - PHP PDL6S SO
Stückliste
Weidmueller 1411350000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1411350000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PHP PDL6S SO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 115.1 mm x 3 mm, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118212303
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
blau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
BAE496
min. Dicke
3 mm
AAF040
Masse
0.007 kg
BAA020
Höhe
118.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D