Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1411350000 - PHP PDL6S SO
Nomenclature
Weidmueller 1411350000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1411350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PHP PDL6S SO
DESCSHORT
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Flasque de fermeture et plaque intermédiaire, 115.1 mm x 3 mm, bleu
DESCLONG
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4050118212303
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
3 mm
AAF040
Mass
0.007 kg
BAA020
height
118.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D