Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1411350000 - PHP PDL6S SO
Спецификация
Weidmueller 1411350000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1411350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PHP PDL6S SO
DESCSHORT
Description short
Торцевая и разделительная пластина для клемм, Концевая и промежуточная пластина, 115.1 mm x 3 mm, синий
DESCLONG
Description long
Концевая и промежуточная пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Эта пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4050118212303
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
3 mm
AAF040
Mass
0.007 kg
BAA020
height
118.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D