Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1411800000 - ELS 16/40 K MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1411800000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1411800000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ELS 16/40 K MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 16 mm, Polyamid 66, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118212563
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
1 mm
BAA020
Höhe
40 mm
BAF016
Breite
16 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D