Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1413930000 - SAI-Y-7/8 4P
Kusovník
Weidmueller 1413930000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1413930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-Y-7/8 4P
DESCSHORT
Description short
Adaptér snímač–akční člen, Počet pólů: 4, Kódování: žádná, 7/8", 300 V
DESCLONG
Description long
Adaptér pro distribuci a přenos elektrických signálů na následné periferní zařízení.
GTIN
GTIN-Code
4050118214932
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
9 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.072 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D