IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
142-0801-811
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Johnson
142-0801-811
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/johnson/142_0801_811/142_0801_811.prj},{NB=142-0801-811},{SHA256=2yU3+RAr1+loPtHKNnCSIlQIoJSdRdGDZn8EUj/fkcs=},{INAME=00004__1422d08012d811},{PN=142-0801-811},{DESC=SMA Plug, End Launch, Tab Contact},{TS=Printed Circuit Board},{TYPE=Standard},{TT=Solder},{BS=Straight},{GENDER=Plug},{BM=Brass},{MAXFREQ=18},{IMPEDANCE=50},{MS=End Launch},{BP=Gold},{CP=Gold},{LL=.187 (4.75)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
142-0801-811
Bill of material
142-0801-811
PN
Part Number
142-0801-811
DESC
Description
SMA Plug, End Launch, Tab Contact
TS
Termination Style
Printed Circuit Board
TYPE
Type
Standard
TT
Termination Type
Solder
BS
Body Style
Straight
GENDER
Gender
Plug
BM
Body Material
Brass
MAXFREQ
Max Frequency
18
GHz
IMPEDANCE
Impedance
50
Ohm
MS
Mounting Style
End Launch
BP
Body Plating
Gold
CP
Contact Plating
Gold
LL
Leg Length
.187 (4.75)
INCH(mm)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D