Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1421280000 - SAKAP/SAKDU 4/ZZ/ZA BL
Lista materiale
Weidmueller 1421280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1421280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKAP/SAKDU 4/ZZ/ZA BL
DESCSHORT
Description short
Parete di separazione e terminale per morsetti, Piastra terminale e intermedia, 34.35 mm x 2 mm, blu
DESCLONG
Description long
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4050118225044
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
64 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D