Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1428480000 - TM-I 23 MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1428480000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1428480000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TM-I 23 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4 mm, Polyamid 66, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118232851
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
2 mm
BAA020
Höhe
22.7 mm
BAF016
Breite
4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D