Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1442344 - PSR-SCP- 24DC/URM4/5X1/2X2/B
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1442344
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1442344
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Erweiterungsmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
1- oder 2-kanalige Kontakterweiterung, 5 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, zusammen mit Basisgerät bis Cat. 4 PL e nach EN ISO 13849 sichere Trennung, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemme
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSR-SCP- 24DC/URM4/5X1/2X2/B
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151823566
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85371098
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft