Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1442344 - PSR-SCP- 24DC/URM4/5X1/2X2/B
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1442344
MANUID
Product number of the Manufacturer
1442344
DESCSHORT
Description short
Module d'extension
DESCLONG
Description long
Extension de contacts à 1 ou 2 canaux, 5 contacts NO, 1 contact NF, 1 circuit report de signalisation, avec appareil de base jusqu'à l'isolation sécurisée cat. 4 PL e selon EN ISO 13849, largeur : 22,5 mm, bloc de jonction à vis enfichable
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSR-SCP- 24DC/URM4/5X1/2X2/B
INTNO
GTIN-Code
4063151823566
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371098
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !