Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1444240000 - WSI 25/3 10X38/LED
Lista materiale
Weidmueller 1444240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1444240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WSI 25/3 10X38/LED
DESCSHORT
Description short
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W per gG/gL max. 1,2W per aM, Beige scuro
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.
GTIN
GTIN-Code
4050118249552
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
32 A
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
3.230 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
690 V
AAF040
Mass
0.104 kg
BAB577
depth
62.83 mm
BAA020
height
86 mm
BAF016
width
53.39 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D