Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1454850000 - TW PRV8 16-9
Stückliste
Weidmueller 1454850000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1454850000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TW PRV8 16-9
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) beschriftet, senkrecht, 120 mm x 59.7 mm, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118261103
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
AAF040
Masse
0.009 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D