Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1457300000 - RSMS-16H 24V+ 1CO S
Nomenclature
Weidmueller 1457300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1457300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RSMS-16H 24V+ 1CO S
DESCSHORT
Description short
Module d’interface avec relais, RSS, LL3R 5.08 mm, Raccordement vissé, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, LL 5,08 mm, 20 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 7.1 mA
GTIN
4050118263633
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
20
BAA020
height
109 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
85 mm
BAF016
width
112 mm
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.39882 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D