Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1457300000 - RSMS-16H 24V+ 1CO S
Спецификация
Weidmueller 1457300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1457300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RSMS-16H 24V+ 1CO S
DESCSHORT
Description short
Интерфейсный модуль с реле, RSS, LL3R 5.08 mm, Винтовое соединение, Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, LL 5,08 мм, 20-полюсная вилка, 24 V DC ± 10%, 7.1 mA
GTIN
4050118263633
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
20
BAA020
height
109 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
85 mm
BAF016
width
112 mm
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.39882 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D