Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1457320000 - RSMS-16H 24V+ 1CO Z
Спецификация
Weidmueller 1457320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1457320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RSMS-16H 24V+ 1CO Z
DESCSHORT
Description short
Интерфейсный модуль с реле, RSS, LM3RZF 5.08, Пружинное соединение, Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, 20-полюсная вилка, 24 V DC ± 10%, 7.1 mA
GTIN
4050118263749
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
spring-cage connection
AAT080
Pole number
20
BAA020
height
109 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
76 mm
BAF016
width
112 mm
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.36724 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D