Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1460290000 - SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD
Stückliste
Weidmueller 1460290000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1460290000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: S, M12, 630 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
GTIN
4050118266412
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC076
Codierung (Kopf 1)
S-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CURUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD993
geschirmt
Nein
AAF040
Masse
0.020 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D