Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1460290000 - SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD
Спецификация
Weidmueller 1460290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1460290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD
DESCSHORT
Description short
Переходник датчика/исполнительного устройства, Количество полюсов: 4, Кодировка: S, M12, 630 V
DESCLONG
Description long
Адаптер для распределения и передачи электрических сигналов к нижестоящему периферийному устройству.
GTIN
GTIN-Code
4050118266412
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
S-Coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
12 A
AAS493
Material used for the thread ring
Zink print cast
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CURUS
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.020 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D