Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1461870000 - CP A WALLADAPTER 30 MM
Stückliste
Weidmueller 1461870000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1461870000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CP A WALLADAPTER 30 MM
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Befestigung (Stromversorgung)
DESCLONG
Langbeschreibung
Einfache und schnelle Montage von Schaltnetzgeräten durch zugehörige Befestigungssysteme.
GTIN
4050118268225
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
180 mm
BAB577
Tiefe
3 mm
BAF016
Breite
30 mm
AAF040
Masse
0.115 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73269098
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D