Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1463520000 - TIA F10
Kusovník
Weidmueller 1463520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TIA F10
DESCSHORT
Description short
Adaptér rozhraní (relé) 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, 24 V DC, 125 mA
DESCLONG
Description long
Zásuvné adaptéry jsou doplňky, které umožňují použití předem smontovaných standardních kabelů s připojením reléových modulů. To výrazně snižuje dobu průchodu v panelové budově.
GTIN
GTIN-Code
4050118323535
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA295
Degree of soiling
2
AAF040
Mass
0.049 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
61.85 mm
BAF016
width
51.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D