Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1463520000 - TIA F10
Stückliste
Weidmueller 1463520000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1463520000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TIA F10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckadapter (Relais) 10-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, 24 V DC, 125 mA
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckadapter setzen als Zubehör vorkonfektionierte Standardleitungen auf die Anschlüsse der Relaiskoppler um. So lassen sich Durchlaufzeiten im Schaltschrankbau stark reduzieren.
GTIN
4050118323535
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAF040
Masse
0.049 kg
BAB577
Tiefe
42.8 mm
BAA020
Höhe
61.85 mm
BAF016
Breite
51.2 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D