Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1463520000 - TIA F10
Lista materiałowa
Weidmueller 1463520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TIA F10
DESCSHORT
Description short
Adapter interfejsu (przekaźnik) Wtyk 10-biegunowy wg DIN EN 60603-13, długa dźwignia blokady, 24 V DC, 125 mA
DESCLONG
Description long
Adaptery wtyczkowe umożliwiają zastosowanie standardowych przewodów do złącz modułów przekaźników. Znacznie zmniejsza to czas wykonywania paneli.
GTIN
GTIN-Code
4050118323535
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA295
Degree of soiling
2
AAF040
Mass
0.049 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
61.85 mm
BAF016
width
51.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D