Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1463520000 - TIA F10
Спецификация
Weidmueller 1463520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TIA F10
DESCSHORT
Description short
Переходник интерфейса (реле) 10-полюсный разъем по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, 24 V DC, 125 mA
DESCLONG
Description long
Вставные адаптеры – дополнительный аксессуар, позволяющий использовать предварительно собранные стандартные кабели с подключениями релейных модулей. Это значительно сокращает время сборки панелей.
GTIN
GTIN-Code
4050118323535
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA295
Degree of soiling
2
AAF040
Mass
0.049 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
61.85 mm
BAF016
width
51.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D