Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1463530000 - TIA SUBD 15S
Kusovník
Weidmueller 1463530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TIA SUBD 15S
DESCSHORT
Description short
Adaptér rozhraní (relé) Sub-D, 15 pólový, DIN 41652 / IEC 60807, 24 V DC, 125 mA
DESCLONG
Description long
Zásuvné adaptéry jsou doplňky, které umožňují použití předem smontovaných standardních kabelů s připojením reléových modulů. To výrazně snižuje dobu průchodu v panelové budově.
GTIN
GTIN-Code
4050118323542
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA295
Degree of soiling
2
AAF040
Mass
0.053 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
51.399 mm
BAF016
width
51.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D