Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1463530000 - TIA SUBD 15S
Lista de materiales
Weidmueller 1463530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TIA SUBD 15S
DESCSHORT
Description short
Adaptador de interfaz (relé) Sub-D, 15 polos, DIN 41652 / IEC 60807, 24 V DC, 125 mA
DESCLONG
Description long
Los adaptadores enchufables son un accesorio que permite utilizar cables estándar prefabricados con las conexiones de los módulos de relés. Esto reduce significativamente los tiempos de producción en la fabricación de cuadros.
GTIN
GTIN-Code
4050118323542
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA295
Degree of soiling
2
AAF040
Mass
0.053 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
51.399 mm
BAF016
width
51.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D