Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1463530000 - TIA SUBD 15S
Lista materiałowa
Weidmueller 1463530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TIA SUBD 15S
DESCSHORT
Description short
Adapter interfejsu (przekaźnik) Sub-D, 15-biegunowe, DIN 41652 / IEC 60807, 24 V DC, 125 mA
DESCLONG
Description long
Adaptery wtyczkowe umożliwiają zastosowanie standardowych przewodów do złącz modułów przekaźników. Znacznie zmniejsza to czas wykonywania paneli.
GTIN
GTIN-Code
4050118323542
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA295
Degree of soiling
2
AAF040
Mass
0.053 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
51.399 mm
BAF016
width
51.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D