Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1463530000 - TIA SUBD 15S
Спецификация
Weidmueller 1463530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TIA SUBD 15S
DESCSHORT
Description short
Переходник интерфейса (реле) Sub-D, 15-полюсный, DIN 41652 / IEC 60807, 24 V DC, 125 mA
DESCLONG
Description long
Вставные адаптеры – дополнительный аксессуар, позволяющий использовать предварительно собранные стандартные кабели с подключениями релейных модулей. Это значительно сокращает время сборки панелей.
GTIN
GTIN-Code
4050118323542
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA295
Degree of soiling
2
AAF040
Mass
0.053 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
51.399 mm
BAF016
width
51.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D