Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1463540000 - TIAL F10
Lista materiale
Weidmueller 1463540000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463540000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TIAL F10
DESCSHORT
Description short
Adattatore di interfaccia (Relè) Spina a 10 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, 24 V DC, 125 mA
DESCLONG
Description long
Gli adattatori a innesto sono un accessorio che permette l'uso di cavi standard preconfezionati con i collegamenti degli accoppiatori a relè elettromeccanici. Questo riduce notevolmente i tempi di lavorazione nella realizzazione di quadri elettrici.
GTIN
GTIN-Code
4050118323559
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA295
Degree of soiling
2
AAF040
Mass
0.074 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
61.85 mm
BAF016
width
102.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D