Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1463550000 - TIAL F20
Kusovník
Weidmueller 1463550000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TIAL F20
DESCSHORT
Description short
Adaptér rozhraní (relé) 20pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, 24 V DC, 60 mA
DESCLONG
Description long
Zásuvné adaptéry jsou doplňky, které umožňují použití předem smontovaných standardních kabelů s připojením reléových modulů. To výrazně snižuje dobu průchodu v panelové budově.
GTIN
GTIN-Code
4050118331783
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA295
Degree of soiling
2
AAF040
Mass
0.088 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
61.85 mm
BAF016
width
102.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D