Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1463550000 - TIAL F20
Nomenclature
Weidmueller 1463550000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TIAL F20
DESCSHORT
Description short
Adaptateur d’interface (relais) Mâle 20 pôles selon DIN EN 60603-13, levier de verrouillage long, 24 V DC, 60 mA
DESCLONG
Description long
Les adaptateurs enfichables sont un accessoire qui permet l'utilisation des câbles standards préconfectionnés avec les connecteurs des modules de relais. Cela réduit de beaucoup le temps de passage dans la réalisation d'armoires.
GTIN
GTIN-Code
4050118331783
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA295
Degree of soiling
2
AAF040
Mass
0.088 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
61.85 mm
BAF016
width
102.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D