Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1463550000 - TIAL F20
Lista materiale
Weidmueller 1463550000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TIAL F20
DESCSHORT
Description short
Adattatore di interfaccia (Relè) Spina a 20 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, 24 V DC, 60 mA
DESCLONG
Description long
Gli adattatori a innesto sono un accessorio che permette l'uso di cavi standard preconfezionati con i collegamenti degli accoppiatori a relè elettromeccanici. Questo riduce notevolmente i tempi di lavorazione nella realizzazione di quadri elettrici.
GTIN
GTIN-Code
4050118331783
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA295
Degree of soiling
2
AAF040
Mass
0.088 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
61.85 mm
BAF016
width
102.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D