Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1463550000 - TIAL F20
Спецификация
Weidmueller 1463550000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TIAL F20
DESCSHORT
Description short
Переходник интерфейса (реле) 20-полюсный штекер по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, 24 V DC, 60 mA
DESCLONG
Description long
Вставные адаптеры – дополнительный аксессуар, позволяющий использовать предварительно собранные стандартные кабели с подключениями релейных модулей. Это значительно сокращает время сборки панелей.
GTIN
GTIN-Code
4050118331783
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA295
Degree of soiling
2
AAF040
Mass
0.088 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
61.85 mm
BAF016
width
102.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D