Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1467640000 - SAIE-M8B-8-0.2U-HW
Stückliste
Weidmueller 1467640000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1467640000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M8B-8-0.2U-HW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung) Buchse, M8 Gewinde, Polzahl: 8, 0.2 m, Verschraubung: M 8, 0.14 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung.
GTIN
4050118273175
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
AAB380
Art des Steckkontaktes (innenseitig)
Female (Buchse)
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB733
Leitungslänge
0.200 m
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAC076
Codierung (Kopf 1)
ohne
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAS496
Einschraubgewinde
M8
BAA419
Aderquerschnitt
0.140 mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing vernickelt
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF040
Masse
0.010 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D