Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1467930000 - SAIE-M12S-3+PE-S-0.2U-M16
Nomenclature
Weidmueller 1467930000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1467930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12S-3+PE-S-0.2U-M16
DESCSHORT
Description short
Connecteur rond, intégré (avec câble) M12, Nombre de pôles: 4, 0.2 m, Presse-étoupes: M 16
DESCLONG
Description long
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
GTIN
GTIN-Code
4050118273403
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Male (plug)
AAB380
Type of plug-in contact, inside
Male (plug)
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAB733
Cable length
0.200 m
AAC044
With thread
Yes
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
S-Coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
12 A
AAS496
Screw-in thread
M12
BAB392
certificate/approval
CURUS
BAC461
material of housing
brass nickel-plated
BAH005
rated voltage
630 V
AAF040
Mass
0.025 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D