Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1469110000 - WSI 25/2 10X38 1KV
Stückliste
Weidmueller 1469110000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1469110000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WSI 25/2 10X38 1KV
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 25 mm², 1000 V, 32 A, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
GTIN
4050118277685
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
3.230 W
BAA351
Farbe
beige
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.058 kg
BAB577
Tiefe
62.83 mm
BAA020
Höhe
86 mm
BAF016
Breite
35.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D