Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1469110000 - WSI 25/2 10X38 1KV
Lista materiałowa
Weidmueller 1469110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1469110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WSI 25/2 10X38 1KV
DESCSHORT
Description short
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, 25 mm², 1000 V, 32 A, Ciemnobeżowy
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik.
GTIN
GTIN-Code
4050118277685
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
32 A
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
3.230 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.058 kg
BAB577
depth
62.83 mm
BAA020
height
86 mm
BAF016
width
35.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D