Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1473460000 - SAI-ADAPT-M8/M12 3P
Kusovník
Weidmueller 1473460000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1473460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-ADAPT-M8/M12 3P
DESCSHORT
Description short
Adaptér snímač–akční člen, Počet pólů: 3, Kódování: M12 = A, M8 = žádné, M8 / M12, 24 V
DESCLONG
Description long
Adaptér pro distribuci a přenos elektrických signálů na následné periferní zařízení.
GTIN
GTIN-Code
4050118279696
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
AAF040
Mass
0.015 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D