Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1473460000 - SAI-ADAPT-M8/M12 3P
Спецификация
Weidmueller 1473460000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1473460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-ADAPT-M8/M12 3P
DESCSHORT
Description short
Переходник датчика/исполнительного устройства, Количество полюсов: 3, Кодировка: M12 = A, M8 = отсутствует, M8/M12, 24 V
DESCLONG
Description long
Адаптер для распределения и передачи электрических сигналов к нижестоящему периферийному устройству.
GTIN
GTIN-Code
4050118279696
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
AAF040
Mass
0.015 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D