Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1474360000 - CC-M 58/35 2X3 ST SDR
Kusovník
Weidmueller 1474360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 58/35 2X3 ST SDR
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, 34.8 mm, Tištěné znaky: Na základě požadavků zákazníka (pošlete soubor M-Print PRO) Mikroleptaná nerezová ocel 1,4301 (ST) Nerezavějící ocel 1.4301, Stříbrná
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4050118290776
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
58 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF016
width
34.800 mm
AAF040
Mass
0.017 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D