Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1475840000 - HDC HP550 CP
Kusovník
Weidmueller 1475840000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1475840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC HP550 CP
DESCSHORT
Description short
Kryt (průmyslové zásuvné konektory)
DESCLONG
Description long
Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryt.
GTIN
GTIN-Code
4050118282511
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
Not applicable
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 120 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 120 °C °C
BAA351
color
Silver
BAB392
certificate/approval
EAC
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
16 mm
BAA020
height
5 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73181900
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D