Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1478990000 - WEW 35/1 V0 GF SW
Спецификация
Weidmueller 1478990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1478990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WEW 35/1 V0 GF SW
DESCSHORT
Description short
Концевой стопор, Материал Wemid, черный, Рейка: TS 35, привинченный
DESCLONG
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN
GTIN-Code
4050118286892
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
black
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwable
BAC140
Combustibility class
V0
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.038 kg
BAB577
depth
62.5 mm
BAA020
height
56 mm
BAF016
width
12.348 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D