Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1480940000 - HDC MF CA16 PE
Nomenclature
Weidmueller 1480940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1480940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC MF CA16 PE
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) 16 mm²
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4050118289657
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB785
max. connectable conductor cross-section
16 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
16 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (connecteurs débrochables industriels)
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85045000
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D